SAC-3P-M12MS/5PURFSSH5 2X4GYFM - センサ/アクチュエータケーブル
SAC-3P-M12MS/5PURFSSH5 2X4GYFM
-
センサ/アクチュエータケーブル
1158062
センサ/アクチュエータケーブル、3-極、ケーブル長: 5 m
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
センサ/アクチュエータケーブル
極数
3
絶縁特性
過電圧カテゴリ
II
汚染度
3
材料仕様
外部シース素材
PUR
電気特性
定格電圧U
N
48 V AC
60 V DC
標準規格 I
N
4 A
接続データ
電線接続
締付けトルク
0.4 Nm
ケーブル/ライン
導体の長さ
5 m
外部シース素材
PUR
外部シース、色
黒-灰RAL 7021
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP65
IP67
IP68
販売用データ
アイテム番号
1158062
梱包単位
50 pc
最低注文数
50 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AF1CDA
GTIN
4063151162467
1個あたりの重量(梱包を含む)
171.8 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
171.8 g
関税率
85444290
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27060311
ECLASS-15.0
27060311
ETIM
ETIM 10.0
EC001855
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26121600
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
EF3.1 気候変動
CO2e kg
2.306 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ