SAC-12P-500,0-PVC/0,14 - センサ/アクチュエータケーブル
SAC-12P-500,0-PVC/0,14
-
センサ/アクチュエータケーブル
1030518
センサ/アクチュエータケーブル、12線式、PVC、黒、0.14 mm
2
x 12、長さ:500 m
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ケーブル(メートル単位)
極数
12
シールド用
なし
ケーブル/ライン
導体の長さ
500 m
PVC黒 [PVC]
寸法図
極数
12
シールド用
なし
ケーブルタイプ
PVC黒 [PVC]
導体構造、信号線
18x 0.10 mm
AWG信号ライン
26
電線断面積
12x 0.14 mm² (信号ライン)
ワイヤ径、絶縁部を含む
1 mm ±0.05 mm (信号ライン)
ケーブル外径
5.80 mm
外部シース素材
PVC
外部シース、色
黒 RAL 9005
導体材質
ベア銅線
芯線絶縁材質
PVC
単線、色
白、茶、緑、黄、グレー、ピンク、青、赤、黒、紫、グレー/ピンク、赤/青
全ツイスト
12線の層をツイスト
最大導体抵抗
≤ 142 Ω/km (20 °C時)
絶縁抵抗
> 10 MΩ*km
定格電圧、ケーブル
250 V
テスト電圧、コア/コア
1500 V AC
最小曲げ半径、固定
29 mm
最小曲げ半径、可動
87 mm
難燃性
DIN EN 50265-2-1
使用周囲温度
-25 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置)
-5 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置)
販売用データ
アイテム番号
1030518
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AF1LAA
GTIN
4055626533797
1個あたりの重量(梱包を含む)
22.22 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
22.22 g
関税率
85444995
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-15.0
27061801
ECLASS-13.0
27061801
ETIM
ETIM 10.0
EC003249
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26121600
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ