SB-Z0045 - シーリングリング
SB-Z0045
-
シーリングリング
1305079
M40 hybridコネクタ用シールリング
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
安全上の注意事項
安全上の注意事項
警告:コネクタは、通電中に接続したり切断したりすることはできません。警告を無視したり不適切な使用を行った場合、人や財産に損害を与える可能性があります。
• 警告:正常に機能する製品のみ作動させてください。製品の損傷を定期的に点検する必要があります。不良品はただちに廃棄してください。損傷している製品は交換してください。製品の修理は不可能です。
• 警告:製品の設置や操作は、電気の資格を有する人員のみが行ってください。以下の安全上の注意事項を順守する必要があります。資格を有する人員は、電気工学の基礎に精通している必要があります。危険を認識し回避することができなければなりません。パッケージに記載の関連記号は、電気工学に精通した人員のみが製品の設置と操作を許可されていることを示します。
• これらの製品は、プラント、コントローラ、電気機器のエンジニアリングでのアプリケーションに適しています。
• コネクタを屋外アプリケーションで操作する際は、環境による影響から個別に保護する必要があります。
組み立てられた製品を操作したり、不適切に開くことはできません。
• リストに記載されている規格の技術データ内で指定されている嵌合コネクタのみを使用してください(例:phoenixcontact.com/productsのオンライン製品アクセサリに記載のもの)。
サードパーティのメーカーと直接接続した製品を使用する場合は、ユーザーの責任となります。
• 動作電圧> 50 V ACの場合、導電性コネクタハウジングを接地する必要があります。
• 保護接地または機能接地が正しく接続されていることを確認してください。
• VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2およびDIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3は、ケーブルおよび/またはコネクタで複数の回路を組み合わせる場合に適用できます
• フエニックス・コンタクト推奨のツールのみご使用ください
• この製品については、phoenixcontact.com/productsのダウンロードページにある取付け時の注意事項/デザイン・イン(Design In)オンラインドキュメントをご参照ください。
• コネクタは、完全に接続かつ嵌合されている状態でのみ操作してください。
• ケーブルを敷設する際、コネクタの引張荷重が規格で指定されている上限を超えないようにしてください。
• ケーブルの最小曲げ半径を遵守してください。ケーブルはひねらずに設置してください。
• コネクタは通常運転でウォームアップします。周囲の状況によって、コネクタの表面温度は上昇を続ける可能性があります。この場合、ユーザーには警告を通知する責任があります。(例:DIN EN ISO 13732-1:2008-12)。
製品特性
製品の種類
ハトメ
アプリケーション
ハイブリッド
ねじ種類
M40
材料仕様
ハウジングの材質
プラスチック製
ケーブル/ライン
ケーブル外径
9 mm ... 14 mm
販売用データ
アイテム番号
1305079
梱包単位
100 pc
最低注文数
100 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
ABRCET
GTIN
4063151553425
1個あたりの重量(梱包を含む)
10.868 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
10.75 g
関税率
85366990
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27430319
ECLASS-15.0
27430319
ETIM
ETIM 10.0
EC001181
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400