RC-Z2152 - シーリングリング
RC-Z2152
-
シーリングリング
1604294
シーリングリング、ケーブル径範囲: 3.5 mm ... 4.5 mm
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ハトメ
材料仕様
シーリング材
NBR
ケーブル/ライン
ケーブル外径
3.5 mm ... 4.5 mm
販売用データ
アイテム番号
1604294
梱包単位
20 pc
最低注文数
20 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
ABRAFT
GTIN
4046356248549
1個あたりの重量(梱包を含む)
1.775 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
1.64 g
関税率
40169300
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27430319
ECLASS-15.0
27430319
ETIM
ETIM 10.0
EC001181
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400