PROT-MINFS-PA VPE100 - シーリングキャップ
PROT-MINFS-PA VPE100
-
シーリングキャップ
1410133
シーリングキャップ、7/8"、プラスチック製、センサケーブル用、7/8"プラグに対応
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
保護キャップ
ねじ種類
7/8"
寸法
外形寸法
直径
27 mm
材料仕様
部材
PA 6.6 GF
UL94難燃性クラス
V0
シーリング材
NBR
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP65
IP67
使用周囲温度
-40 °C ... 85 °C
販売用データ
アイテム番号
1410133
梱包単位
500 pc
最低注文数
500 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AF1ZAX
GTIN
4046356893497
1個あたりの重量(梱包を含む)
7.737 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
7.737 g
関税率
39269097
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
23111190
ECLASS-15.0
27440208
ETIM
ETIM 9.0
EC000032
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500