有用な情報
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
IT向けサージ保護
SCT-D-SUB 15-KG - ハウジング
SCT-D-SUB 15-KG
-
ハウジング
2749563
D-SUB-15用ケーブルハウジング
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ケーブルハウジング
製品シリーズ
DATATRAB
材料仕様
色
銀色
ハウジングの材質
亜鉛ダイカスト
ハウジング表面材質
ニッケルメッキ
販売用データ
アイテム番号
2749563
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
CL311Z
GTIN
4017918104986
1個あたりの重量(梱包を含む)
49 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
48.1 g
関税率
85389099
生産国
DK
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27171503
ECLASS-15.0
27171503
ETIM
ETIM 10.0
EC001466
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121600