MSTB 2,5 SCR M3X4,9 - ねじ
MSTB 2,5 SCR M3X4,9
-
ねじ
3002000
ねじ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
取付け具
製品シリーズ
EINZELTEILE
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-60 °C ... 85 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-25 °C ... 55 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C)
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 70 °C
周囲温度(動作時)
-5 °C ... 70 °C
販売用データ
アイテム番号
3002000
梱包単位
50,000 pc
最低注文数
50,000 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AASBAB
GTIN
4046356795722
1個あたりの重量(梱包を含む)
351 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
0.351 g
関税率
74153300
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27141190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EF3.1 気候変動
CO2e kg
0.001 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ