ASD BIT 0,5X3,0X 50 - ネジインサート
ASD BIT 0,5X3,0X 50
-
ネジインサート
1203961
ツールビット、マイナスネジ用
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
タイプ
プラスねじ
寸法
ブレード幅
3 mm
ブレード高さ
50 mm
長さ
50 mm
ブレード厚
0.5 mm
材料仕様
色
銀
部材
スチール
販売用データ
アイテム番号
1203961
梱包単位
5 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BH3149
GTIN
4017918018696
1個あたりの重量(梱包を含む)
6.9 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
6.9 g
関税率
82079030
生産国
CZ
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ