HC-LSM-M4 - ねじ
HC-LSM-M4
-
ねじ
1085186
ソケットコンタクトキャリアおよびピンコンタクトキャリアにねじ止めするためのコネクタ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
概要
HC-B / HC-BB / HC-BBB / HC-DD / HC-D40 / HC-D64 / HC-HV / HC-K / HC-HSシリーズのコンタクトインサート用
製品特性
製品の種類
取付け具
寸法
外形寸法
長さ
41.7 mm
材料仕様
部材
スチール、亜鉛メッキ
取付け
組立てに関する注意事項
ハウジングなしのコンタクトインサートに使用 取付けスクリューの代わりにコンタクトキャリア内で対角線上に使用
コネクタ当たり2個 1085186と1085187の組合せで使用。
販売用データ
アイテム番号
1085186
梱包単位
10 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7ABZ
GTIN
4055626834849
1個あたりの重量(梱包を含む)
14.39 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
14.39 g
関税率
73181558
生産国
CN
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440192
ECLASS-15.0
27440192
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400