HC-LSF-M4-M3 - ねじ
HC-LSF-M4-M3
-
ねじ
1085187
ソケットコンタクトキャリアおよびピンコンタクトキャリアにねじどめするためのローレットねじ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
概要
HC-B / HC-BB / HC-BBB / HC-DD / HC-D40 / HC-D64 / HC-HV / HC-K / HC-HSシリーズのコンタクトインサート用
製品特性
製品の種類
取付け具
寸法
長さ
23 mm
材料仕様
部材
スチール、亜鉛メッキ
取付け
組立てに関する注意事項
ハウジングなしのコンタクトインサートに使用
コネクタ当たり2個 1085186と1085187の組合せで使用。
販売用データ
アイテム番号
1085187
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7ABZ
GTIN
4055626834689
1個あたりの重量(梱包を含む)
3.038 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
3.02 g
関税率
73181558
生産国
CN
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440192
ECLASS-15.0
27440192
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.372 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ