WP-GT PP HF M12 - コンジットアダプタ
WP-GT PP HF M12
-
コンジットアダプタ
3241010
PP製ケーブルグランド、メートルネジ付き、回転式、IP54保護
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ケーブルダクトねじ接続
アプリケーション
ケーブルグランド
ケーブル引込口
ストレート
ねじ種類
メートル
寸法
幅
17.5 mm
高さ
38 mm
レンチサイズ
16 mm
取付け用レンチサイズ
16 mm
材料仕様
部材
PP
UL94難燃性クラス
HB
ねじ式接続の素材
PP
コンポーネント
ハロゲンフリー
ケーブル/ライン
ハロゲンフリー
可
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP54
使用周囲温度
-10 °C ... 110 °C
販売用データ
アイテム番号
3241010
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7DSA
GTIN
4046356711425
1個あたりの重量(梱包を含む)
2.9 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
2.9 g
関税率
39174000
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27430311
ETIM
ETIM 9.0
EC001178
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121300
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
アクセサリ
WP-SPIRAL PVC C 10
-
保護ホース
3240849
WP-SPIRAL PU C HF 10
-
保護ホース
3240856
WP-OR M12
-
シーリングリング
3241188
A-INL-M12-P-GY
-
カウンタナット
1411205
製品 ヘルプ