WP-GT BRASS PG7 - コンジットアダプタ
WP-GT BRASS PG7
-
コンジットアダプタ
3241023
真鍮製ケーブルグランド、Pgネジ付き、回転式、IP40保護
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ケーブルダクトねじ接続
ケーブル引込口
ストレート
ねじ種類
Pg
寸法
幅
16 mm
高さ
29 mm
長さ
29 mm
レンチサイズ
15 mm
取付け用レンチサイズ
15 mm
外形寸法
外径
10 mm
寸法
内径
6 mm
材料仕様
色
真鍮色
部材
真鍮(ニッケルメッキ)
コンポーネント
ハロゲンフリー
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP40
使用周囲温度
-40 °C ... 250 °C
販売用データ
アイテム番号
3241023
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7DSA
GTIN
4046356711593
1個あたりの重量(梱包を含む)
15.02 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
15.02 g
関税率
74122000
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27430310
ETIM
ETIM 9.0
EC001180
UNSPSC
UNSPSC 21.0
40141700
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
EU RoHS 物質要件を満たしています
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
Lead|7439-92-1
(CAS-NO: N/A)
SCIP
1146473d-05c7-44e0-bed9-8247308a9c92
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
WP-STEEL ZC 10
-
保護ホース
3240697
WP-STEEL S 10
-
保護ホース
3240686
製品 ヘルプ