WP-GR HF IP66 PG9 BK - コンジットアダプタ
WP-GR HF IP66 PG9 BK
-
コンジットアダプタ
3240945
ケーブルグランド、Pgネジ、IP66保護、ストレインリリーフ付き
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ケーブルダクトねじ接続
アプリケーション
ケーブルグランド
ケーブル引込口
ストレート
ねじ種類
Pg
寸法
幅
20 mm
高さ
53 mm
レンチサイズ
18 mm
取付け用レンチサイズ
18 mm
19 mm
材料仕様
部材
PA 6
UL94難燃性クラス
V2
ねじ式接続の素材
PA
コンポーネント
シリコンフリー、ハロゲンフリー、カドミウムフリー
ケーブル/ライン
ハロゲンフリー
可
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP66
使用周囲温度
-40 °C ... 120 °C
販売用データ
アイテム番号
3240945
梱包単位
20 pc
最低注文数
20 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7DSA
GTIN
4046356710527
1個あたりの重量(梱包を含む)
10.42 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
10.42 g
関税率
39174000
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27430311
ECLASS-15.0
27430311
ETIM
ETIM 10.0
EC001178
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121300
認証
UL 認証
認証ID: E86359
LR
VDE認証図面
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
WP-PA HF 13,0 BK
-
保護ホース
3240681
WP-PA HF-HB 13,0 BK
-
保護ホース
3240839
A-INL-PG9-P-BK
-
カウンタナット
1424559
製品 ヘルプ