WP-G BRASS IP65 PG11 - コンジットアダプタ
WP-G BRASS IP65 PG11
-
コンジットアダプタ
3241053
真鍮製ケーブルグランド、Pgネジ付き、IP65保護
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ケーブルダクトねじ接続
ネジ接続の種類
コンジットアダプタ
ケーブル引込口
ストレート
ねじ種類
Pg
寸法
幅
27 mm
高さ
30 mm
長さ
30 mm
レンチサイズ
23 mm
取付け用レンチサイズ
23 mm
25 mm
外形寸法
外径
17 mm
寸法
内径
11.5 mm
材料仕様
部材
真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ式接続の素材
ニッケルメッキ真鍮
コンポーネント
ハロゲンフリー
機械的特性
機械的仕様
ネジ接続の種類
コンジットアダプタ
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP65
使用周囲温度
-40 °C ... 125 °C
販売用データ
アイテム番号
3241053
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7DSA
GTIN
4046356712033
1個あたりの重量(梱包を含む)
29.86 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
29.86 g
関税率
74122000
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27430310
ECLASS-15.0
27430310
ETIM
ETIM 10.0
EC001180
UNSPSC
UNSPSC 21.0
40141700
認証
VDE認証図面
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
EU RoHS 物質要件を満たしています
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
SCIP
a7392958-8ad8-4327-805c-3db02bf1ab88
EF3.1 気候変動
CO2e kg
4.423 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
WP-STEEL PVC C 17
-
保護ホース
3240869
製品 ヘルプ