HC-SKV 36 MS - ネジ接続式
HC-SKV 36 MS
-
ネジ接続式
1676967
真鍮製ネジ接続、Pg36
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ケーブルねじグランド
ケーブル数
1
シールド用
なし
寸法
スパナ寸法、ユニオンナット
21 mm
レンチサイズ、サポート
29 mm
材料仕様
ねじ式接続の素材
ニッケルメッキ真鍮
ケーブル/ライン
ケーブル外径 ケーブル1
21 mm ... 29 mm
ケーブル外径
21 mm ... 29 mm
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP65
使用周囲温度
-40 °C ... 125 °C (スタティック時)
販売用データ
アイテム番号
1676967
梱包単位
10 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7DAX
GTIN
4017918129583
1個あたりの重量(梱包を含む)
157.24 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
157.24 g
関税率
85369010
生産国
DE
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ