HC-COM-K-KV-PG16(9-12) SML - ネジ接続式
HC-COM-K-KV-PG16(9-12) SML
-
ネジ接続式
1409286
Pg16ねじ接続アクセサリ、ボックス取付けベース用、対応ケーブル径は9~12 mm
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ケーブルグランド
ケーブル数
1
寸法
幅
29.5 mm
高さ
29.5 mm
奥行き
14 mm
スパナ寸法、ユニオンナット
27 mm
接続側のネジの種類
Pg16
材料仕様
部材 圧力ねじ
PA
シーリング材 ケーブルシール
TPE-V
ねじ式接続の素材
PA
ケーブル/ライン
ケーブル外径
9 mm ... 12 mm
ケーブル外径
9 mm ... 12 mm
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP65
IP66
使用周囲温度
-40 °C ... 100 °C
取付け
組立てに関する注意事項
製品番号1408371専用
販売用データ
アイテム番号
1409286
梱包単位
2 pc
最低注文数
2 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7AAZ
GTIN
4046356634670
1個あたりの重量(梱包を含む)
8.69 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
8.69 g
関税率
39269097
生産国
DE
分類
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ