HC-COM-K-KV-PG16(11,5-15) SML - ネジ接続式
HC-COM-K-KV-PG16(11,5-15) SML
-
ネジ接続式
1409299
Pg16ねじ接続アクセサリ、ボックス取付けベース用、対応ケーブル径は11.5~15 mm
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ケーブルグランド
ケーブル数
1
寸法
スパナ寸法、ユニオンナット
27 mm
接続側のネジの種類
Pg16
材料仕様
部材 圧力ねじ
PA
シーリング材 ケーブルシール
TPE-V
ねじ式接続の素材
PA
ケーブル/ライン
ケーブル外径
11.5 mm ... 15 mm
ケーブル外径
11.5 mm ... 15 mm
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP65
IP66
使用周囲温度
-40 °C ... 100 °C
取付け
組立てに関する注意事項
製品番号1408371専用
販売用データ
アイテム番号
1409299
梱包単位
2 pc
最低注文数
2 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7AAZ
GTIN
4046356634687
1個あたりの重量(梱包を含む)
7.95 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
7.95 g
関税率
39269097
生産国
DE
分類
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400