SST CABLE SET 4X0,25 AI6 YE/OE - サンプルセット
SST CABLE SET 4X0,25 AI6 YE/OE
-
サンプルセット
5053056
サンプルセット
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
ケーブル/ライン
導体の長さ
0.13 m
PVC黒 [PVC]
寸法図
シールド用
なし
ケーブル重量
33 kg/km
ケーブルタイプ
PVC黒
ケーブル種類(略記)
PVC
ケーブル外径
4.70 mm ±0.15 mm
外部シース素材
PVC
外部シース、色
黒 RAL 9005
導体材質
ベア銅線
導体構造、信号線
32x 0.10 mm
AWG信号ライン
24
電線断面積
4x 0.25 mm² (信号ライン)
芯線絶縁材質
PVC
厚さ、絶縁
≥ 0.23 mm (芯線の絶縁)
ワイヤ径、絶縁部を含む
1.25 mm ±0.02 mm
単線、色
茶、白、青、黒
全ツイスト
4線式、ツイスト
定格電圧、ケーブル
≤ 300 V
テスト電圧、ケーブル
≥ 3000 V
ケーブル抵抗
最大 78 Ω/km (20 °C時)
ケーブル絶縁抵抗
≥ 100 MΩ*km (20 °C時)
難燃性
UL-Style 2464に準拠
使用周囲温度
-5 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置)
-25 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置)
販売用データ
アイテム番号
5053056
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
AFSF11
GTIN
4055626430683
1個あたりの重量(梱包を含む)
89 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
89 g
関税率
85444995
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
41010690
ECLASS-15.0
27061801
ETIM
ETIM 10.0
EC003249
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26121600
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
該当なし
(電気・電子機器なし)
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
EF3.1 気候変動
CO2e kg
1.446 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ