IB IL SAFE 2-ECO - セーフティモジュール
2702446

Inline、セーフティモジュール、機能安全、デジタル入力: 4 (2センサ回路用(1または2チャネル、非相当/相当))、安全出力: 1 (内部、2チャネル安全出力)、安全出力、電位配線によるセグメント電圧のセーフティ関連のシャットダウン、ローカルバスの伝送速度: 500 kbit/s、保護等級: IP20、Inlineコネクタとマーキングエリアを含む

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細








互換性のある製品



特長

1台のモジュールでさまざまなセーフティ機能
2センサ回路
複数のモジュールをカスケード接続可能
診断および状態表示
異なるバスシステムで使用可能