HCC 4-CLIP - 安全ラッチ
HCC 4-CLIP
-
安全ラッチ
1914823
固定キャッチ用ヒューズクリップ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
取付け具
製品シリーズ
アクセサリ
極数
1
ピッチ
0 mm
寸法
ピッチ
-
材料仕様
コンタクト表面
すず Sn
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-60 °C ... 105 °C (短期間の最大動作温度RTI Elec.)
周囲温度(保管時/運搬時)
-25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C)
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 70 °C
周囲温度(動作時)
-5 °C ... 70 °C
許容湿度(保管時/移動時)
30 % ... 70 %
販売用データ
アイテム番号
1914823
梱包単位
100 pc
最低注文数
100 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BE1ZWX
GTIN
4017918459437
1個あたりの重量(梱包を含む)
0.304 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
0.304 g
関税率
39269097
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27141190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
EF3.1 気候変動
CO2e kg
0.013 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ