SACC-EC-MSD-4CON-M16/0,5 SCOX
-
デバイスプラグインコネクタ前面取付け
1240008
デバイスプラグインコネクタ前面取付け、PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002)、4-極、ピン、 ストレート、 M12-SPEEDCON、D-キーイング、上 片側フリー、-、ケーブル長: 0.5 m、 0.34 mm2、 TPEばら線、 封入済み、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)
製品の詳細
互換性のある製品
特長
すぐに使用できるばら線をプリアッセンブリ
カスタム指定のアッセンブリ、ばら線の長さは指定可能
ばら線側をシールし最適な気密性を確保
統一デザインイン設計でシグナル、データ、パワーを伝送するすべての標準ピンアサインとコーディング
高度な伝送安全性:オプションのEMCナットでハウジングにシールド接続
SPEEDCON高速嵌合方式で配線時間を短縮