SACC-E-M12MSS-3P-M16/1,5 PEX - デバイスプラグインコネクタ前面取付け
1238249

デバイスプラグインコネクタ前面取付け、電源、3-極、ピン、 ストレート、 M12、S-キーイング、-、ケーブル長: 1.5 m、 1.31 mm2、 PPばら線、 封入済み、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)

製品の詳細








互換性のある製品



特長

コンパクトデバイス用:狭いスペースでハイパワーを伝送
産業用インフラアプリケーションに対応
Sコーディングで誤接続防止
すぐに使用できるばら線をプリアッセンブリ
カスタム指定のアッセンブリ、ばら線の長さは指定可能
ばら線側をシールし最適な気密性を確保
高度な伝送安全性:オプションのEMCナットでハウジングにシールド接続