SACB-8/16-L-10,0PVC FB
-
分岐ボックス
1555554
センサ/アクチュエータボックス、M12ソケット、8スロット、5極、ダブルスロット、状態表示:あり、pnp、マスターケーブル接続:固定接続180度、PVC、ケーブル長:10 m、シールド無
製品の詳細
互換性のある製品
特長
モールドハウジングと高レベル保護でフィールドでのセーフティを実現
すばやく簡単な診断で機器の稼働率が向上し便利
省スペース:2つのセンサを1つのスロットで使用できるダブル配列の分電ボックス