C-RCT-SC 20/M8 - 丸型圧着端子
C-RCT-SC 20/M8
-
丸型圧着端子
0802955
丸型圧着端子、 幅: 12 mm、 色: 銀
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
コネクタ
寸法
外形寸法
幅
12 mm
絶縁カラーの内部寸法
6 mm
寸法
内径
8.4 mm
材料仕様
色
銀
部材
銅
コーティング
スズメッキ
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
110 °C
永続的温度
110 °C
販売用データ
アイテム番号
0802955
梱包単位
100 pc
最低注文数
100 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BH3422
GTIN
4046356891639
1個あたりの重量(梱包を含む)
99.99 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
99.99 g
生産国
原産国に関する情報は納品時にご確認いただけます。
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27400204
ECLASS-15.0
27400204
ETIM
ETIM 10.0
EC001052
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27121707
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ