cUL認証済み
認証ID: E153698-20090723| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 48 V | 1 A | 26 | ||
UL 認証
認証ID: E153698-20090723| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 48 V | 1 A | 26 | ||
デバイスプラグインコネクタ前面取付け、ストレート、ねじロック機構、M23、極数: 16、コンタクトタイプ: メス、軸Oリング、シールド対応: あり、極数: 16、接続方式: 圧着端子接続式、シリーズ: RF
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 48 V | 1 A | 26 | ||
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 48 V | 1 A | 26 | ||