カップリングリレー
汎用産業用リレーシステム
RIF-RH-2-L - 保持ブラケット
RIF-RH-2-L
-
保持ブラケット
1899071
リレー保持ブラケット、エジェクタ機能およびマーキング部材用ホルダ付き、RIF-2リレーベースに最適、高さ28 mmの産業リレー用
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
保持ブラケット
寸法
幅
25 mm
高さ
25 mm
奥行き
43 mm
材料仕様
色
オレンジ (RAL 2003)
絶縁材質
塑料
UL94難燃性クラス
V2
販売用データ
アイテム番号
1899071
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
DK6546
GTIN
4067923581135
1個あたりの重量(梱包を含む)
2.7 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
2 g
関税率
85389099
生産国
CN
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27371692
ECLASS-15.0
27371692
ETIM
ETIM 10.0
EC002586
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
必須アクセサリ
RIF-2-BPT/4X21
-
リレーソケット
2900934
アクセサリ
ZB 16:UNPRINTED
-
クイックマーカー
0827461
製品 ヘルプ