圧着工具
CRIMPFOX/SPR-2 - 交換用バネ
CRIMPFOX/SPR-2
-
交換用バネ
1212047
交換用バネ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
取付け具
圧縮
ユニバーサル
寸法
幅
1 mm
長さ
24 mm
直径
6 mm
販売用データ
アイテム番号
1212047
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BH313Y
GTIN
4046356455756
1個あたりの重量(梱包を含む)
3 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
2.446 g
関税率
73202085
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
21043891
ECLASS-15.0
21043891
ETIM
ETIM 10.0
EC011822
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
認証
EAC
認証ID: RU x-DE.xx08.B.02974
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
該当なし
(電気・電子機器なし)
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
EF3.1 気候変動
CO2e kg
0.186 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ