FUSE SB 2,5A - 交換用ヒューズ
FUSE SB 2,5A
-
交換用ヒューズ
1209062
セキュリティ、無負荷時、2.5 A
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ヒューズ
電気特性
定格電圧
250 V
ヒューズ
2.5 A 低速ブロー (T)
寸法
寸法
5 x 20 mm
販売用データ
アイテム番号
1209062
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BH323Y
GTIN
4046356148078
1個あたりの重量(梱包を含む)
7.1 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
5.1 g
関税率
85361010
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27142001
ECLASS-15.0
27142001
ETIM
ETIM 10.0
EC002298
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
認証
EAC
認証ID: RU C-DE.BL08.B.00724
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
EF3.1 気候変動
CO2e kg
0.431 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ