最近の検索履歴
ログイン
0
比較に製品がありません
製品
製品概要
新製品
機器接続テクノロジ用製品ナビゲータ
テクノロジ
顧客別特殊仕様対応ソリューション
Konfiguratoren
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
UM72-16REL/FT2/MCVR - リレーモジュール
UM72-16REL/FT2/MCVR
-
リレーモジュール
2900186
VARIOFACEモジュール、16個の最小リレーで従来のシーケンス制御を行う。
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
リレーモジュール
機械的寿命
10
8
絶縁特性
過電圧カテゴリ
II
汚染度
2
電気特性
定格絶縁電圧
50 V
定格サージ電圧
0.5 kV (基礎絶縁)
入力データ
入力定格電圧U
N
24 V DC
入力電圧範囲(U
N
時)
0.8 ... 1.1
定格消費電流(U
N
時)
10 mA (リレーごと)
応答時間
3 ms
通常復旧時間
4 ms
保護回路
フリーホイールダイオード; フリーホイールダイオード
極性保護; 極性保護ダイオード
定格電圧表示
黄色LED
状態表示/チャネル
黄色LED
出力データ
+/-切替
接点の種類
ダブルコンタクト、1c接点
接点材質
パラジウム-ルテニウム、硬質金めっき
最大スイッチング電圧
24 V AC (48 V DC)
最小スイッチング電圧
100 µV
連続通電電流
2 A
最大突入電流
2 A
接続データ
COMBICON接続
接続方法
ネジ接続
接続電線サイズ、単線
0.14 mm² ... 1.5 mm²
撚線接続断面積
0.14 mm² ... 1.5 mm²
接続電線断面積AWG
28 ... 16
信号伝達
状態表示あり
あり
寸法
幅
147 mm
高さ
90 mm
奥行き
70 mm
材料仕様
色
緑 (RAL 6021)
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-20 °C ... 50 °C
規格と基準
標準/規則
DIN EN 50178
取付け
取付けタイプ
DINレール取付け
取付け位置
任意
販売用データ
アイテム番号
2900186
梱包単位
1 pc
最低注文数
50 pc
プロダクトキー
DK61AY
GTIN
4046356502276
1個あたりの重量(梱包を含む)
283 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
283 g
生産国
DE
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ