PR2-RSP3-LDP-24DC/2X21 - リレーモジュール
2834685

スプリング接続式完全取付け済みリレーモジュール、構成内容はリレーベース、LED付きプラグイン産業用リレー、フリーホイールダイオードと取付け/取外し手動作動レバー、およびリレー固定ブラケット。入力電圧:24 V DC、2c接点、10 A

製品の詳細









互換性のある製品


特長

検出可能な手動操作とステータスLEDを持つリレー
DCタイプでフリーホイールダイオードをリレーに組込み
1/3段リレーベースでコンタクトを論理的に配列
4c接点にマルチレイヤ金めっき接点を接続
メカニカルスイッチ位置インジケータ