UPS-6REL - リレーカード
UPS-6REL
-
リレーカード
2800287
1~6 kVAのUPSデバイスに対応する6分割リレーカード。UPSに関するさまざまな状態メッセージを表示します。
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
使用上の制限
EMCの注意事項
EMC:クラスA製品、ダウンロードセンターでメーカーの説明を参照
製品特性
タイプ
スロットカード
入力データ
電源コネクタ
プリント基板コネクタ
出力データ
定格電圧
40 V DC
定格電流
最大 25 mA
接続負荷
ねじ接続式端子台
対応インターフェース
ねじ接続式端子台
バッテリーモジュール
ネットワーク管理
あり
寸法
幅
20.00 mm
高さ
60.00 mm
長さ
130.00 mm
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
0 °C ... 40 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
0 °C ... 45 °C
高度
最大 1000 m
許容湿度(動作時)
0 % ... 90 % (結露なし)
販売用データ
アイテム番号
2800287
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
CMURZ9
GTIN
4046356537834
1個あたりの重量(梱包を含む)
221.8 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
221.8 g
関税率
85049091
生産国
CN
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ