PLC-BSC-230UC/ 2/SEN - リレーソケット
PLC-BSC-230UC/ 2/SEN
-
リレーソケット
2966456
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
継電器バージョン
製品シリーズ
PLC-INTERFACE
入力データ
保護回路
ブリッジ整流器
接続データ
接続方法
ネジ接続
剥き線長さ
8 mm
ネジ山
M3
接続電線サイズ、単線
0.14 mm² ... 2.5 mm²
撚線接続断面積
0.14 mm² ... 2.5 mm²
0.2 mm² ... 2.5 mm² (シングルフェルール)
2x 0.5 mm² ... 1.5 mm² (TWINフェルール)
接続電線断面積AWG
26 ... 14
締付けトルク
0.6 Nm ... 0.8 Nm
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-25 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-40 °C ... 85 °C
取付け
取付けタイプ
DINレール取付け
販売用データ
アイテム番号
2966456
梱包単位
10 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
DK6211
GTIN
4017918160135
1個あたりの重量(梱包を含む)
28.79 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
28.79 g
関税率
85364900
生産国
DE
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
必須アクセサリ
REL-MR- 60DC/21
-
シングルリレー
2961118
REL-MR- 60DC/21AU
-
シングルリレー
2961134
製品 ヘルプ