カップリングリレー
シングルリレーとアクセサリ
ECOR-1-BSC2/FO/2X21 - リレーソケット
ECOR-1-BSC2/FO/2X21
-
リレーソケット
1308332
ECOR-1リレーベース、FASTONリレー用, Y形端子, 2c接点
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
動作時の注記
安全な絶縁が保証されないため、SELV / PELV回路を他の回路から分離するために使用しないでください。
動作時の注記
システムインストーラは、製品のフィンガーセーフを保証する必要があります(電圧が25 V AC/60 V DCを超える場合)。この製品は直接接触から保護されていない内蔵機器です。
動作時の注記
DINレール方向に隣接するモジュールに対して、基礎絶縁が維持されます。絶縁(強化絶縁)用にアプリケーションでより高い要件がある場合、適切な手段(パーティションプレートなど)により実現されなければなりません。
動作時の注記
未使用のねじ接続部はトルクで締める必要があります。
製品特性
製品の種類
継電器バージョン
製品シリーズ
ESSENTIAL edition
絶縁特性: 回路間の空間距離および沿面距離
絶縁
基礎絶縁
過電圧カテゴリ
II
汚染度
2
電気特性
標準規格 I
N
最大 8 A (アプリケーション/アッセンブリにより異なる)
試験電圧 (巻き線/コンタクト)
4 kV
rms
(50 Hz、1分、巻き線/コンタクト)
試験電圧 (オープンコンタクト)
1 kV
rms
(50 Hz、1分、オープンコンタクト)
回路間の空間距離および沿面距離
定格絶縁電圧
250 V AC
定格サージ電圧
2.5 kV
接続データ
接続方法
Y形端子
剥き線長さ
7 mm
ネジ山
M3
接続電線サイズ、単線
0.4 mm² ... 1.5 mm²
撚線接続断面積
0.4 mm² ... 1.5 mm²
接続電線断面積AWG
21 ... 16
締付けトルク
0.5 Nm ... 1 Nm
寸法
製品寸法
幅
15.7 mm
高さ
71 mm
奥行き
35.6 mm
材料仕様
色
トラフィックグレーB (RAL 7043)
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP20
使用周囲温度
-40 °C ... 70 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-40 °C ... 70 °C
承認
CE
認定
CE準拠
UKCA
認定
UKCA準拠
規格と基準
標準/規則
IEC 60664-1
回路間の空間距離および沿面距離
標準/規則
IEC 60664-1
取付け
取付けタイプ
DINレール取付け
組立てに関する注意事項
一列、スペースなし
取付け位置
任意
販売用データ
アイテム番号
1308332
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
DKF312
GTIN
4063151558963
1個あたりの重量(梱包を含む)
31.4 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
22.22 g
関税率
85366990
生産国
CN
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27371603
ECLASS-15.0
27371603
ETIM
ETIM 10.0
EC001456
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39122300
認証
cUL認証済み
認証ID: FILE E 113228
UL 認証
認証ID: FILE E 113228
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
EF3.1 気候変動
CO2e kg
0.325 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
必須アクセサリ
REL-FO/L-24DC/2X21
-
シングルリレー
1308296
REL-FO/L-110DC/2X21
-
シングルリレー
1308307
REL-FO/L-120AC/2X21
-
シングルリレー
1308314
REL-FO/L-230AC/2X21
-
シングルリレー
1308321
REL-FO/LD-24DC/2X21/MS
-
シングルリレー
1308298
REL-FO/LD-110DC/2X21/MS
-
シングルリレー
1308326
REL-FO/LRC-120AC/2X21/MS
-
シングルリレー
1308316
REL-FO/LRC-230AC/2X21/MS
-
シングルリレー
1308330
アクセサリ
ECOR-FO-RH-1H
-
保持ブラケット
1325205
製品 ヘルプ