TRIO DIODEは、TRIO POWERシリーズのDINレール取付け型冗長化モジュールです。
冗長化モジュールを使用すれば、出力側に並列に接続した同型式の電源ユニット2台の性能を向上させたり、冗長化モジュールを相互に完全絶縁することができます。
冗長化システムは、運転信頼性への要求が非常に高いシステムで使用します。 接続されている電源ユニットは、全負荷の電流容量の合計が1台の電源ユニットで対応できる容量である必要があります。 このため、電源の冗長化構造は、長期的に安定したシステム稼働を保証します。
内部装置や一次側の電源が故障した場合、他の装置が自動的に負荷の電源を引継ぎ、中断することはありません。 モニタリング接点やLEDにより、冗長性の損失はすぐに確認できます。
TRIO-DIODE/12-24DC/2X10/1X20
-
冗長化モジュール
2866514
モニタリング機能付き冗長化モジュール、12 ... 24 V DC、10 A×2、20 A×1
製品の詳細
UL 認証
認証ID: E211944EAC
認証ID: RU S-DE.BL08.W.00764NK
認証ID: TA25015M| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 63 A | - 10 | ||
UL Listed
認証ID: E123528cUL Listed
認証ID: E123528ABS
認証ID: 20-2022537-PDADNV
認証ID: TAA000011F互換性のある製品
特長
DINレールにスナップ止めするだけで柔軟に取付け
省エネ
凸凹のある設計
冗長性の常時モニタリング
負荷により常時冗長