UC-0000000Q0DU - 丸型コネクタ用ハウジング
1606053

接続方式

丸型コネクタ用ハウジング、シリーズ: UC、ストレート、ねじロック機構、M23、極数: 12、コンタクトタイプ: メス、圧着端子接続式、軸Oリング、シールド対応: あり、ケーブル径範囲: 2 mm... 14.5 mm。 この製品は生産終了となる予定です。今後、新規プロジェクトでは採用から外してください。代替品については、営業担当者にお問い合わせください。

製品の詳細








互換性のある製品