RC-12S2N12C164 - 背面パネル貫通
1599808

M23、背面パネル貫通、アプリケーション: 信号、 シリーズ: RC、ストレート、シールド対応: あり、ねじロック機構、極数: 12、回転方向: 逆方向、コンタクトタイプ: メス、ソルダーカップ、平型ガスケット、最大パネル厚: 2.5 mm、ケーブル径範囲: 6.5 mm ... 7.5 mm、 キーイング: N

製品の詳細








互換性のある製品