RC-09S2N12C1K5
-
背面パネル貫通
1596638
M23、背面パネル貫通、アプリケーション: 信号、 シリーズ: RC、ストレート、シールド対応: あり、ねじロック機構、極数: 8+1、回転方向: 逆方向、コンタクトタイプ: メス、ソルダーカップ、平型ガスケット、最大パネル厚: 2.5 mm、 キーイング: N
M23、背面パネル貫通、アプリケーション: 信号、 シリーズ: RC、ストレート、シールド対応: あり、ねじロック機構、極数: 8+1、回転方向: 逆方向、コンタクトタイプ: メス、ソルダーカップ、平型ガスケット、最大パネル厚: 2.5 mm、 キーイング: N