RC-07P1N8AG600
-
背面パネル貫通
1617332
M23、背面パネル貫通、アプリケーション: 信号、 シリーズ: RC、ストレート、シールド対応: なし、ねじロック機構、極数: 7、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: ピン、圧着端子接続式、軸Oリング、最大パネル厚: 6.5 mm、 キーイング: N
M23、背面パネル貫通、アプリケーション: 信号、 シリーズ: RC、ストレート、シールド対応: なし、ねじロック機構、極数: 7、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: ピン、圧着端子接続式、軸Oリング、最大パネル厚: 6.5 mm、 キーイング: N