RC-Z2410 - ケーブルグランド
RC-Z2410
-
ケーブルグランド
1604481
ケーブルグランド、シールド対応: なし、ケーブル径範囲: 10 mm ... 14 mm、シリーズ: RM
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ケーブルねじグランド
シリーズ
RM
ネジ接続の種類
IP65ダブルブラケット
シールド用
なし
Pgねじ接続方式
M20 x 1.5
材料仕様
ハウジングの材質
ニッケルメッキ真鍮
ケーブル/ライン
ケーブル外径
10 mm ... 14 mm
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP65
販売用データ
アイテム番号
1604481
梱包単位
20 pc
最低注文数
20 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
ABRAFT
GTIN
4046356249553
1個あたりの重量(梱包を含む)
33.46 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
33.46 g
関税率
85389099
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27140801
ETIM
ETIM 9.0
EC000441
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121300
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
EU RoHS 物質要件を満たしています
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
SCIP
d9106d49-44ba-4e1a-aa4d-157640e76ca5
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ