PV-FT-CM-C-6-130-RD
-
デバイスプラグインコネクタ前面取付け
1805180
デバイスプラグインコネクタ前面取付け、 製品の範囲: SUNCLIX、 色: 黒、 極数: 1, 最小接続電線サイズ: 6 mm2、 定格電流: 40 A、 接続方法: 圧着、 ケーブル長: 130
デバイスプラグインコネクタ前面取付け、 製品の範囲: SUNCLIX、 色: 黒、 極数: 1, 最小接続電線サイズ: 6 mm2、 定格電流: 40 A、 接続方法: 圧着、 ケーブル長: 130