PSR-PC50-1NO-1DO-24DC-SP
-
カプリングリレー
2904665
SIL 3のLow Demandアプリケーション用カップリングリレー、デジタル出力信号をI/Oに接続、安全出力1点、F&Gアプリケーション用モジュール、テストパルスフィルタ、幅:17.5 mm、プラグ式Push-in端子台
製品の詳細
互換性のある製品
特長
IEC 61508準拠のSIL 3
組込み式アラームコンタクトでIEC 61508準拠の耐久試験が簡単
ゾーン2への設置を許可
フェールセーフコントローラのデジタル出力信号をI/Oデバイス(バルブなど)にカプリングして電気的な絶縁やパワー適合を行う