PSR-PC40-2NO-1DO-24DC-SP - カプリングリレー
2700589

SIL 3のHigh Demand およびLow Demand アプリケーション用カップリングリレー、デジタル出力信号をI/Oに接続、安全出力2点、デジタル信号出力1点、安全状態オフアプリケーション、テストパルスフィルタ、プラグ式Push-in端子台

製品の詳細









互換性のある製品



特長

IEC 61508準拠のSIL 3
EN 50205準拠の強制ガイド接点
組込み式アラームコンタクトでIEC 61508準拠の耐久試験が簡単
クラスI、ゾーン2アプリケーション向けに認証
幅わずか12.5 mmの薄型ハウジング
1台のデバイスで手動モニタリングし自動起動
デバイス内部ロックで自己調節
コントローラのテストパルスのフィルタリングで長寿命
安全出力2 点、デジタル信号出力1 点
フェールセーフコントローラのデジタル出力信号をI/Oデバイス(バルブなど)にカプリングして電気的な絶縁やパワー適合を行う
プリント基板上の保護コーティングによる腐食保護