デバイスサーバとゲートウェイ
GW PL PA/MODBUS - プロトコルコンバータ
GW PL PA/MODBUS
-
プロトコルコンバータ
2316364
Modbus/RTUからPROFIBUS PAへのプロトコルコンバータ
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
Expand all
Collapse all
製品説明
Modbus/RTUデバイス4点をPROFIBUS PAネットワークに接続できるプロトコルコンバータ
技術データ
注記
アプリケーションノート
アプリケーションノート
産業用途専用
使用上の制限
EMCの注意事項
EMC:クラスA製品、ダウンロードセンターでメーカーの説明を参照
製品特性
製品の種類
インターフェースコンバータ
絶縁特性
過電圧カテゴリ
II
汚染度
2
電気特性
電源
電圧範囲
18 V DC ... 30 V DC
定格電源電圧
24 V DC
最大消費電流
34 mA
接続データ
電源
接続方法
プラグ式COMBICONネジ接続式端子台
接続電線サイズ/撚線
0.20 mm² ... 2.50 mm²
単線接続サイズ
0.20 mm² ... 2.50 mm²
接続電線サイズ AWG
24 ... 12
締付けトルク
0.5 Nm ... 0.6 Nm
インターフェース
信号
Modbus
データ: PROFIBUS PA
データ速度
31.25 kbps
接続数
1
接続方法
COMBICON
チャネル数
1
締付けトルク
0.5 Nm ... 0.6 Nm
接続方式
ネジ接続
終端抵抗
切換え可能
最大電線径(撚線)
2.5 mm²
接最小電線径(撚線))
0.2 mm²
最大電線径(単線)
2.5 mm²
最小電線径(単線)
0.2 mm²
最大接続電線サイズAWG
12
最小接続電線サイズAWG
24
サポートされるプロトコル
Modbus/RTU、PROFIBUS PA
データ: Modbus/RTU
データ速度
115.2 kbps
接続数
2
接続方法
COMBICON
チャネル数
4 (Modbus/RTUデバイス)
締付けトルク
0.5 Nm ... 0.6 Nm
接続方式
ネジ接続
終端抵抗
切換え可能
最大電線径(撚線)
2.5 mm²
接最小電線径(撚線))
0.2 mm²
最大電線径(単線)
2.5 mm²
最小電線径(単線)
0.02 mm²
最大接続電線サイズAWG
12
最小接続電線サイズAWG
24
寸法
外形寸法
幅
22.5 mm
高さ
99 mm
奥行き
114.5 mm
材料仕様
色 (ハウジング)
ライトグレー (RAL 7035)
ハウジングの材質
PA V0
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP20
使用周囲温度
-40 °C ... 85 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-40 °C ... 85 °C
高度
2000 m
許容湿度(動作時)
0 % ... 95 % (結露なし)
衝撃
30g, 18 ms
振動(動作)
10 Hz ... 150 Hz、5g
承認
防爆データ
ATEX
PRESAFE 16ATEX7686X, II 3G, Ex nA IIC T4 Gc
IECEx
IECEx PRE 16.0001X, Ex nA IIC T4 Gc
UL、米国 / カナダ
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D
Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4, Ex nA IIC T4 GcX
取付け
取付けタイプ
DINレール取付け
組立てに関する注意事項
標準DINレールNS 35に取付け(EN 60715準拠)
取付け位置
水平置きDINレールNS 35、EN 60715に準拠 に取付け
使用可能なDINレールタイプ
DINレール:35 mm
販売用データ
アイテム番号
2316364
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
DNC135
GTIN
4055626127385
1個あたりの重量(梱包を含む)
206 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
206 g
関税率
85176200
生産国
US
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27242208
ECLASS-15.0
27242208
ETIM
ETIM 10.0
EC001423
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151700
認証
IECEx
認証ID: IECEx PRE 16 0001X
cUL Listed
認証ID: E199827
UL Listed
認証ID: E199827
ATEX
認証ID: Presafe16ATEX7686X 2
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
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
アクセサリ
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY
-
DINレールバスコネクタ
2201937
製品 ヘルプ