HART(4~20 mA)機器4点をPROFIBUS DPネットワークに接続できるプロトコルコンバータ
GW PL DP/HART
-
プロトコルコンバータ
2316362
製品の詳細
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| 製品の種類 | インターフェースコンバータ |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| 電源 | |
| 電圧範囲 | 18.5 V DC ... 30 V DC (範囲) |
| 定格電源電圧 | 24 V DC |
| 最大消費電流 | 75 mA |
| 電源 | |
| 接続方法 | プラグ式COMBICONネジ接続式端子台 |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.20 mm² ... 2.50 mm² |
| 単線接続サイズ | 0.20 mm² ... 2.50 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 24 ... 12 |
| 締付けトルク | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| データ: PROFIBUS DP | |
| データ速度 | 9.6 kbps (最小値) |
| 12 Mbps (最大) | |
| 接続数 | 2 |
| 接続方法 | D-SUB-9, COMBICON |
| チャネル数 | 1 |
| 締付けトルク | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 接続方式 | ネジ接続 |
| 終端抵抗 | 390 Ω - 220 Ω - 390 Ω(切換え可能) |
| 最大電線径(撚線) | 2.5 mm² |
| 接最小電線径(撚線)) | 0.2 mm² |
| 最大電線径(単線) | 2.5 mm² |
| 最小電線径(単線) | 0.2 mm² |
| 最大接続電線サイズAWG | 12 |
| 最小接続電線サイズAWG | 24 |
| サポートされるプロトコル | HART、PROFIBUS DP |
| データ: HART FSK | |
| 接続数 | 3 |
| 接続方法 | COMBICON |
| チャネル数 | 4 (アクティブ/パッシブHART機器) |
| 締付けトルク | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 接続方式 | ネジ接続 |
| 最大電線径(撚線) | 2.5 mm² |
| 接最小電線径(撚線)) | 0.2 mm² |
| 最大電線径(単線) | 2.5 mm² |
| 最小電線径(単線) | 0.02 mm² |
| 最大接続電線サイズAWG | 12 |
| 最小接続電線サイズAWG | 24 |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 22.5 mm |
| 高さ | 99 mm |
| 奥行き | 114.5 mm |
| 色 (ハウジング) | ライトグレー (RAL 7035) |
| ハウジングの材質 | PA V0 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 85 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 高度 | 2000 m |
| 許容湿度(動作時) | 95 % (結露なし) |
| 衝撃 | 30g, 18 ms |
| 振動(動作) | 10 Hz ... 150 Hz、5g |
| 防爆データ | |
| ATEX | PRESAFE 16ATEX7686X, II 3G, Ex nA IIC T4 Gc |
| IECEx | IECEx PRE 16.0001X, Ex nA IIC T4 Gc |
| UL、米国 / カナダ | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4, Ex nA IIC T4 GcX |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | 標準DINレールNS 35に取付け(EN 60715準拠) |
| 取付け位置 | 水平置きDINレールNS 35、EN 60715に準拠 に取付け |
| 使用可能なDINレールタイプ | DINレール:35 mm |
| アイテム番号 | 2316362 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNC135 |
| GTIN | 4055626128306 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 274.3 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 267.3 g |
| 関税率 | 85176200 |
| 生産国 | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242208 |
| ECLASS-15.0 | 27242208 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001423 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |