WR/M40-25M - 保護ホース
WR/M40-25M
-
保護ホース
1644889
保護ホース、保護ホースネジ接続用、梱包容量:25 m、M40
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
保護ホース
材料仕様
色
黒
部材
PA
UL94難燃性クラス
HB
ケーブル/ライン
ケーブル外径
0.1 mm ... 42.5 mm
曲げ半径、スタティック
90.00 mm
最小曲げ半径、可動
90 mm
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 110 °C
販売用データ
アイテム番号
1644889
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7AZW
GTIN
4017918911195
1個あたりの重量(梱包を含む)
4.65 kg
1個あたりの重量(梱包を含まない)
4.65 kg
関税率
39173200
生産国
DE
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ