HC-WR/PG29 - 保護ホース
HC-WR/PG29
-
保護ホース
1666854
保護ホース、保護ホースネジ接続用、梱包容量:25 m、Pg29
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
保護ホース
Pgねじ接続方式
Pg29
材料仕様
色
グレー
部材
PA
UL94難燃性クラス
HB
ケーブル/ライン
ケーブル外径
0.1 mm ... 34.5 mm
曲げ半径、スタティック
65.00 mm
最小曲げ半径、可動
65 mm
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 110 °C
販売用データ
アイテム番号
1666854
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7AZW
GTIN
4017918136901
1個あたりの重量(梱包を含む)
3,000 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
3,000 g
関税率
39173900
生産国
DE
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ