HC-WR/PG21 - 保護ホース
HC-WR/PG21
-
保護ホース
1666867
保護ホース、保護ホースネジ接続用、梱包容量:50 m、Pg21
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
保護ホース
Pgねじ接続方式
Pg21
材料仕様
色
グレー
部材
PA
UL94難燃性クラス
HB
ケーブル/ライン
ケーブル外径
0.1 mm ... 28.5 mm
曲げ半径、スタティック
55.00 mm
最小曲げ半径、可動
55 mm
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 110 °C
販売用データ
アイテム番号
1666867
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7AZW
GTIN
4017918136512
1個あたりの重量(梱包を含む)
4.84 kg
1個あたりの重量(梱包を含まない)
4.84 kg
関税率
39173900