WP-BASE A M25 - 保護ホース固定ブラケット
WP-BASE A M25
-
保護ホース固定ブラケット
3241085
保護スリーブ用固定ブラケット、ネジ2個で固定
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
取付け具
ネジ接続の種類
M25
寸法
穴径
26 mm
材料仕様
部材
スチール、亜鉛メッキ
コンポーネント
ハロゲンフリー
機械的特性
機械的仕様
ネジ接続の種類
M25
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 200 °C
販売用データ
アイテム番号
3241085
梱包単位
25 pc
最低注文数
25 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7DSA
GTIN
4046356712286
1個あたりの重量(梱包を含む)
39.108 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
39.108 g
関税率
73269098
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27430309
ECLASS-15.0
27430309
ETIM
ETIM 10.0
EC001458
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31162900
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
1.643 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ