VS-V1-C-PC-POBK - 保護カバー
VS-V1-C-PC-POBK
-
保護カバー
1419183
保護カバー、IP67、プラスチック仕様、RJ45、LC、SC-RJコネクタのコンタクトインサートをカバー
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
保護カバー
材料仕様
部材
プラスチック製
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP67
使用周囲温度
-40 °C ... 70 °C
販売用データ
アイテム番号
1419183
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
ABNMAZ
GTIN
4046356539562
1個あたりの重量(梱包を含む)
34.1 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
34 g
関税率
39269097
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440208
ECLASS-15.0
27440208
ETIM
ETIM 10.0
EC002314
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EF3.1 気候変動
CO2e kg
0.634 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ