VS-SCRJ-PC-BK - 保護カバー
VS-SCRJ-PC-BK
-
保護カバー
1417840
保護カバー、 保護等級: IP67、 部材: プラスチック製、 色: 黒
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
保護カバー
タイプ
SCRJ
接続プロファイル
SCRJ
電気特性
通信媒体
FO
寸法
外形寸法
幅
30 mm
高さ
21 mm
長さ
40.5 mm
材料仕様
色
黒
部材
プラスチック製
UL94難燃性クラス
V0
ハウジングの材質
プラスチック製
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP67
使用周囲温度
-40 °C ... 80 °C
販売用データ
アイテム番号
1417840
梱包単位
100 pc
最低注文数
100 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
ABNNBZ
GTIN
4055626127217
1個あたりの重量(梱包を含む)
3.551 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
3.551 g
関税率
39269097
生産国
CH
分類
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400